Danfoss logo
NTC sensor

Temperatuursensor, ETN, 6 m

080G2039

Functie: Meubelsensor, Kabellengte [inch]: 239.22

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal klemmen [stuks]3 pc
Bluetooth (EF007699)FALSE
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
FunctieMeubelsensor
Gebruikt in productERCETC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat60 pc
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Kabellengte [inch]239.22 in
Kabellengte [m]6.000 m
Klem aansluitingRAST2.5 Edge-connector
LoRa technology (EF014217)FALSE
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionDEL NTC Temperature sensor S3 6000mm
NFC (Near Field Communication) (EF012361)FALSE
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepSensoren
ProductnaamTemperatuursensor
ProducttypeETN
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Supporting protocol for BACnet (EF011944)FALSE
Supporting protocol for KNX (EF003055)FALSE
Supporting protocol for Modbus (EF003057)FALSE
Supporting protocol for MP (multi point) (EF013386)FALSE
Type of display (EF008244)Other
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Wireless (EF000046)FALSE
With mounting material (EF006009)TRUE

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.219 Kilogram
Netto gewicht0.17 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.875 Liter
EAN/UPC5702428492836