Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - With LCD display

Programmeerb. regelaar, 15 relais, MCX152V

080G0319

Functie: Programmeerbare regelaar, Voedingsspanning [V] AC: 110 - 230, Communicatietype: CANBUS; RS485; MODBUS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 8

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Primaire accu gewicht kg0.001
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.001
Analoge ingangen (AI) [st.]14 pc
Analoge uitgangen (AO) [st.]6 pc
Batterij aantal1
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamLithium coin cell (CR1620)
Beschermingsklasse-IP behuizingIP40
BevestigingsmethodeDIN-rail
CE-keurmerkYes
Codenr. connectorset080G0308
CommunicatietypeCANBUSMODBUSRS485
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale ingangen (DI) [st.]18 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.]15 pc
DisplaytypeLCD
Energieverbruik [W]27.0 W
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
Kenmerkend
Waarde
FunctieProgrammeerbare regelaar
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Inclusief aansluitingskitJa
KlokJa
Material DescriptionDEL - MCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2
Meer informatieIngang batterij voor stroomuitval
Onderhoud geschiktNee
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepProgrammeerbare regelaars
ProductnaamProgrammeerb. regelaar, 15 relais
ProducttypeMCX152V
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingMCX152V
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]230 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]110 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
ZoemerNee

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht995 Gram
Netto gewicht777 Gram
Kenmerkend
Waarde
Volume4.951 Liter
EAN/UPC5715162711651