Pakketregelaar, AK-PC 651
080G0312
Functie: 1 zuig en 1 condensor, Digitale ingangen (DI) [st.]: 18, Voedingsspanning [V] AC: 110 - 230, Communicatietype: MODBUS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 8
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Aanbevolen vervanging: 080G0336
080G0312
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1 Primaire accu gewicht kg | 0.003 |
| 1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg | 0.003 |
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Afdeling | 25 |
| Analoge ingangen (AI) [st.] | 10 pc |
| Analoge uitgangen (AO) [st.] | 4 pc |
| Batterij aantal | 1 |
| Batterijen inbegrepen | Yes |
| Batterijtype of naam | Lithium coin cell (CR1620) |
| Bevestigingsmethode | DIN-rail |
| Capaciteitsmodus compressor | Stap/ snelheid/ PWM |
| Capaciteitsregeling ingang | Druk/ temperatuur |
| Capaciteitsregeling modus | PI |
| Capaciteitsregeling ventilator | Stap/ snelheid |
| CE-keurmerk | Yes |
| Communicatietype | MODBUS |
| Condensorregeling type | Druk/ temperatuur |
| Depth (EF000049) | 348 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitale ingangen (DI) [st.] | 18 pc |
| Digitale uitgangen (DO) [st.] | 15 pc |
| Display aan voorkant | Ja |
| Energieverbruik [W] | 12.0 W |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Functie | 1 zuig en 1 condensor |
| Goedkeuring | CECMIMEACGOST R |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Height (EF000040) | 71 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 8 pc |
| Material Description | DEL AK-PC 651, Control 230V LCD 2SSR |
| Max. aantal compressoren | 10 pc |
| Meer informatie | Relais, 5,6 type solid state |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Overige RoHS-documentatie | EAEU RoHS |
| PFAS-gehalte [Ja/Nee] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productaccessoires | Electron. control accessories |
| Productgroep | Compressor-/condenserregeling |
| Productkenmerken | ZoemerCompressorveiligheidVeiligheid persgastemp.VentilatorveiligheidVlotter condensordrukWarmteterugwinningsfunctieHogedrukveiligheidIngebouwde LCD-displayBelastingafschakelingLagedrukveiligheidNachtoptimalisatieP0-optimalisatieVeiligheid zuiggastemp.Real time clock |
| Productnaam | Pakketregelaar |
| Producttype | AK-PC 651 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Scherm - optie | Aan voorkant Optie: MMIGRS2 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Taal product | KroatischTsjechischDeensNederlandsEngelsFransDuitsHongaarsItaliaansPoolsPortugeesRoemeensRussischServischSpaansTurks |
| Toepassingsgebied | Capaciteitsregeling |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Uitrusting | Incl. connectoren |
| Ventilatorregelmodus | PI |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 230 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 110 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Width (EF000008) | 202 |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.199 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.046 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 4.991 Liter |
| EAN/UPC | 5702428882705 |