Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Programmeerb. regelaar, 8 relais, MCX08M

080G0292

Functie: Programmeerbare regelaar, Voedingsspanning [V] AC: 110 - 230, Communicatietype: CANBUS; MODBUS, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 24

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Primaire accu gewicht kg0.001
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.001
Analoge ingangen (AI) [st.]8 pc
Analoge uitgangen (AO) [st.]4 pc
Batterij aantal1
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamLithium coin cell (CR1620)
Beschermingsklasse-IP behuizingIP40
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
Codenr. connectorset080G0180
CommunicatietypeCANBUSMODBUS
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale ingangen (DI) [st.]8 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.]8 pc
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [W]10.0 W
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Kenmerkend
Waarde
FunctieProgrammeerbare regelaar
GoedkeuringCEGOST R
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Inclusief aansluitingskitNee
KlokJa
Material DescriptionDEL MCX08M Elec.Control 230VRS485
Meer informatieD.O. 5 en 6 gebruiken solid-stateRelais
Onderhoud geschiktNee
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepProgrammeerbare regelaars
ProductnaamProgrammeerb. regelaar, 8 relais
ProducttypeMCX08M
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]230 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]110 V
Voldoet aan China RoHSYes
ZoemerJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.416 Kilogram
Netto gewicht0.415 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume2.249 Liter
EAN/UPC5702428824620