MCX-serie
080G0181
Gebruikt in product: MCX-serie, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 50
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
080G0181
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Functie | Connectorset |
| Gebruikt in product | MCX-serie |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 50 pc |
| Material Description | DEL ACCCNX Connectors MCX15B |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productgroep | Electron. control accessories |
| Productnaam | Connector |
| Producttype | Accessoire |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | ACCCNX |
| Verpakking | Multi-verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.168 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.165 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.273 Liter |
| EAN/UPC | 5702423284689 |