Programmeerb. regelaar, 20 relais, MCX20B
080G0145
Functie: Programmeerbare regelaar, Voedingsspanning [V] AC: 110 - 230, Communicatietype: CANBUS; RS485; MODBUS, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 12
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
080G0145
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| 1 Primaire accu gewicht kg | 0.003 |
| 1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg | 0.003 |
| Analoge ingangen (AI) [st.] | 16 pc |
| Analoge uitgangen (AO) [st.] | 6 pc |
| Batterij aantal | 1 |
| Batterijen inbegrepen | Yes |
| Batterijtype of naam | Lithium coin cell (CR1620) |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP40 |
| Bevestigingsmethode | DIN-rail |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| Codenr. connectorset | 080G0182 |
| Communicatietype | CANBUSMODBUSRS485 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitale ingangen (DI) [st.] | 22 pc |
| Digitale uitgangen (DO) [st.] | 20 pc |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Energieverbruik [W] | 17.0 W |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Functie | Programmeerbare regelaar |
| Goedkeuring | CEGOST RUL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Identiek product | 080G0051 |
| Inclusief aansluitingskit | Nee |
| Klok | Ja |
| Material Description | DEL - MCX20B Elect.Control 230V RS485 |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Programmeerbare regelaars |
| Productnaam | Programmeerb. regelaar, 20 relais |
| Producttype | MCX20B |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | MCX20B4500951 |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC [max.] | 230 V |
| Voedingsspanning [V] AC [min.] | 110 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Zoemer | Ja |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.835 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.707 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 4.512 Liter |
| EAN/UPC | 5702423285044 |