Danfoss logo
MCX15B - Electronic control - Without display

Programmeerb. regelaar, 15 relais, MCX15B

080G0130

Functie: Programmeerbare regelaar, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: CANBUS, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 12

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Aanbevolen vervanging: 080G0327, 080G0328, 080G0329, 080G0330, 080G0331, 080G0332

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Primaire accu gewicht kg0.003
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.003
Analoge ingangen (AI) [st.]10 pc
Analoge uitgangen (AO) [st.]6 pc
Batterij aantal1
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamLithium coin cell (CR1620)
Beschermingsklasse-IP behuizingIP40
BevestigingsmethodeDIN-rail
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
Codenr. connectorset080G0181
CommunicatietypeCANBUS
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale ingangen (DI) [st.]18 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.]15 pc
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [W]12.0 W
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
Kenmerkend
Waarde
FunctieProgrammeerbare regelaar
GoedkeuringCEGOST RUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Identiek product080G0090
Inclusief aansluitingskitNee
KlokJa
Material DescriptionDEL MCX15B Elect.Control 24V I/12
Onderhoud geschiktNee
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepProgrammeerbare regelaars
ProductnaamProgrammeerb. regelaar, 15 relais
ProducttypeMCX15B
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingMCX15B4500701
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC24 V
Voedingsspanning [V] DC24.00 V
Voldoet aan China RoHSYes
ZoemerJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.766 Kilogram
Netto gewicht0.624 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume4.531 Liter
EAN/UPC5702423285198