Programmeerb. regelaar, 20 relais, MCX20B
080G0059
Functie: Programmeerbare regelaar, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: CANBUS; MODBUS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 8
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
080G0059
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Analoge ingangen (AI) [st.] | 16 pc |
| Analoge uitgangen (AO) [st.] | 6 pc |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP40 |
| Bevestigingsmethode | DIN-rail |
| CE-keurmerk | Yes |
| Codenr. connectorset | 080G0182 |
| Communicatietype | CANBUSMODBUS |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitale ingangen (DI) [st.] | 22 pc |
| Digitale uitgangen (DO) [st.] | 20 pc |
| Energieverbruik [W] | 17.0 W |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Functie | Programmeerbare regelaar |
| Goedkeuring | CEGOST RUL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 8 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Identiek product | 080G0146 |
| Inclusief aansluitingskit | Ja |
| Klok | Ja |
| Material Description | Deleted,MCX20B Elect.Contol 24V 2RS485 S |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Programmeerbare regelaars |
| Productnaam | Programmeerb. regelaar, 20 relais |
| Producttype | MCX20B |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | MCX20B4500960 |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
| Voedingsspanning [V] DC | 24.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Zoemer | Ja |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.084 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.911 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 4.83 Liter |
| EAN/UPC | 5702428146906 |