Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Programmeerb. regelaar, 20 relais, MCX20B

080G0057

Functie: Programmeerbare regelaar, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: CANBUS; MODBUS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 8

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Aanbevolen vervanging: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
1 Primaire accu gewicht kg0.003
1 Primaire accu TOTAAL gewicht kg0.003
Analoge ingangen (AI) [st.]16 pc
Analoge uitgangen (AO) [st.]6 pc
Batterij aantal1
Batterijen inbegrepenYes
Batterijtype of naamLithium coin cell (CR1620)
Beschermingsklasse-IP behuizingIP40
BevestigingsmethodeDIN-rail
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
Codenr. connectorset080G0182
CommunicatietypeCANBUSMODBUS
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale ingangen (DI) [st.]22 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.]20 pc
DisplaytypeLCD
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energieverbruik [W]17.0 W
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
Kenmerkend
Waarde
FunctieProgrammeerbare regelaar
GoedkeuringCEGOST RUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Identiek product080G0140
Inclusief aansluitingskitJa
KlokJa
Material DescriptionDEL MCX20B ElectControl24VLCD2RS485 S-pa
Onderhoud geschiktNee
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepProgrammeerbare regelaars
ProductnaamProgrammeerb. regelaar, 20 relais
ProducttypeMCX20B
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingMCX20B4500860
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC24 V
Voedingsspanning [V] DC24.00 V
Voldoet aan China RoHSYes
ZoemerJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.145 Kilogram
Netto gewicht0.98 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume4.772 Liter
EAN/UPC5702428146784