Danfoss logo
mcx20b2_no_lcd_Right

Programmeerb. regelaar, 20 relais, MCX20B

080G0045

Functie: Programmeerbare regelaar, Voedingsspanning [V] AC: 110 - 230, Communicatietype: CANBUS; RS485; MODBUS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 8

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Aanbevolen vervanging: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Analoge ingangen (AI) [st.]16 pc
Analoge uitgangen (AO) [st.]6 pc
Beschermingsklasse-IP behuizingIP40
BevestigingsmethodeDIN-rail
CE-keurmerkYes
Codenr. connectorset080G0182
CommunicatietypeCANBUSMODBUSRS485
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitale ingangen (DI) [st.]22 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.]20 pc
DisplaytypeLCD
Energieverbruik [W]17.0 W
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieProgrammeerbare regelaar
GoedkeuringCEGOST RUL
Kenmerkend
Waarde
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Identiek product080G0139
Inclusief aansluitingskitJa
KlokJa
Material DescriptionDel,MCX20B Elect.Control 230V LCD RS485S
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepProgrammeerbare regelaars
ProductnaamProgrammeerb. regelaar, 20 relais
ProducttypeMCX20B
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingMCX20B4500850
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]230 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]110 V
Voldoet aan China RoHSYes
ZoemerJa

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.172 Kilogram
Netto gewicht0.98 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume5.023 Liter
EAN/UPC5702428145787