Programmeerb. regelaar, 15 relais, MCX15B
080G0042
Functie: Programmeerbare regelaar, Voedingsspanning [V] AC: 24, Communicatietype: CANBUS; RS485; MODBUS, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 8
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
080G0042
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Analoge ingangen (AI) [st.] | 10 pc |
| Analoge uitgangen (AO) [st.] | 6 pc |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP40 |
| Bevestigingsmethode | DIN-rail |
| CE-keurmerk | Yes |
| Codenr. connectorset | 080G0181 |
| Communicatietype | CANBUSMODBUSRS485 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitale ingangen (DI) [st.] | 18 pc |
| Digitale uitgangen (DO) [st.] | 15 pc |
| Energieverbruik [W] | 12.0 W |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Functie | Programmeerbare regelaar |
| Goedkeuring | CEGOST RUL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 8 pc |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Identiek product | 080G0132 |
| Inclusief aansluitingskit | Ja |
| Klok | Ja |
| Material Description | Deleted MCX15B Elect.Control 24V RS485 S |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Programmeerbare regelaars |
| Productnaam | Programmeerb. regelaar, 15 relais |
| Producttype | MCX15B |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | MCX15B4500740 |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC | 24 V |
| Voedingsspanning [V] DC | 24.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
| Zoemer | Ja |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.97 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.795 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 4.9 Liter |
| EAN/UPC | 5702428145756 |