Danfoss logo
NTC sensor

Temperatuursensor, ETN, 2.5 m

077F8728

Functie: Meubelsensor, Kabellengte [inch]: 98.43

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal klemmen [stuks]3 pc
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
FunctieMeubelsensor
Gebruikt in productERCETC
Hoeveelheid per verpakkingsformaat120 pc
Kabellengte [inch]98.43 in
Kenmerkend
Waarde
Kabellengte [m]2.500 m
Klem aansluitingRAST2.5 Edge-connector
Material DescriptionDEL - NTC Temperature sensor
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepSensoren
ProductnaamTemperatuursensor
ProducttypeETN
VerpakkingIndustriële verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.04 Kilogram
Netto gewicht0.039 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.197 Liter
EAN/UPC5702428902342