Display, ETP R1
077F8529
Functie: Display 3x7 mm, Gebruikt in product: ETC1H, Std., Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 72
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
077F8529
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal klemmen [stuks] | 3 pc |
| CE-keurmerk | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Display colour | Blue |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | Display 3x7 mm |
| Gebruikt in product | ETC1H, Std. |
| Goedkeuring | CEGOST AN30UL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 72 pc |
| Klem aansluiting | RAST2.5 Edge-connector |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Kleur displayglas | Grijs |
| Material Description | DEL Display 3x7 Blue, Grey |
| Overige RoHS-documentatie | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Electron. control accessories |
| Productnaam | Display |
| Producttype | ETP R1 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| UL-certificering | Yes |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.061 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.047 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.328 Liter |
| EAN/UPC | 5702428902359 |