Danfoss logo
ETC electronic  temperature control, version with display

Display, ETP R1

077F8524

Functie: Display 3x7 mm, Gebruikt in product: ETC1H, Std., Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 72
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal klemmen [stuks]3 pc
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Display colourBlue
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieDisplay 3x7 mm
Gebruikt in productETC1H, Std.
GoedkeuringCEGOST AN30UL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat72 pc
Klem aansluitingRAST2.5 Edge-connector
Kenmerkend
Waarde
Kleur displayglasGrijs
Material DescriptionDEL - Display 3x7 Blue, Grey
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepElectron. control accessories
ProductnaamDisplay
ProducttypeETP R1
REACH kandidatenlijst stoffenNo
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.063 Kilogram
Netto gewicht0.047 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.328 Liter
EAN/UPC5702428902373