Danfoss logo
NTC sensor

Kabel, ETP

077F8514

Gebruikt in product: ETP R1; ETC 1H

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal klemmen [stuks]3 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieKabel voor display
Gebruikt in productETC 1HETP R1
Hoeveelheid per verpakkingsformaat72 pc
Kabellengte [inch]118.11 in
Kabellengte [m]3.000 m
Klem aansluitingRAST2.5 Edge-connector
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionDEL Cable for remote display 3m
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductgroepElectron. control accessories
ProductnaamKabel
ProducttypeETP
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.145 Kilogram
Netto gewicht0.144 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.328 Liter
EAN/UPC5702428414043