Kabel, ETP
077F8512
Gebruikt in product: ETP R1; ETC 1H
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
077F8512
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal klemmen [stuks] | 3 pc |
| Batterijen inbegrepen | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | Kabel voor display |
| Gebruikt in product | ETC 1HETP R1 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 144 pc |
| Kabellengte [inch] | 59.06 in |
| Kabellengte [m] | 1.500 m |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Klem aansluiting | RAST2.5 Edge-connector |
| Material Description | DEL Cable for remote display 1.5m |
| Overige RoHS-documentatie | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Productgroep | Electron. control accessories |
| Productnaam | Kabel |
| Producttype | ETP |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.075 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.072 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.164 Liter |
| EAN/UPC | 5702428414029 |