Danfoss logo
ETC 1H

Elektronische thermostaatregeling, ETC 1H1

077F1399

Functie: Standaardthermostaat, Voedingsspanning [V] AC: 230, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 120

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal klemmen [stuks]3 pc
Afdeling25
Afmeting Faston-connector [mm]6,3 x 0,8 mm lip
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule7(c)-I7(a)
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieStandaardthermostaat
GoedkeuringCECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat120 pc
Hoofd relais ordening16(16) A
Hulpcontacten, NO [st.]0 pc
Koud uitschakelen [°C]0.0 °C
Koud uitschakelen [°F]32.0 °F
Koud verschil [°C]1.0 °C
Koud verschil [°F]33.8 °F
Material DescriptionDEL ETC 1H1 El.Thermostat,230V Std.Sampl
Min. aan-tijd [s]300 s
Min. uit-tijd [s]300 s
Onderhoud geschiktNee
OntddooiingstypeMETHODE 2
Kenmerkend
Waarde
Ontdooi temperatuur [°C]5.00 °C
Ontdooi temperatuur [°F]41.00 °F
OppervlaktebeschermingGECOAT PCB
Overige RoHS-documentatieEAEU RoHS
PFAS-gehalte [Ja/Nee]No
Product lineElectronic Controllers and Services
ProductaccessoiresElectron. control accessories
ProductgroepTemperatuurregelaars
ProductnaamElektronische thermostaatregeling
Productnaam SCIP-dossierETC 1H
ProducttypeETC 1H1
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.4f1b5855-13f1-4bd1-94f4-60b28ef56617
SpindelMET STOP
Temp.-sensortype077F8751 - 8769
Temperatuur instellingKnob
Type ontdooisensor077F8750 - 8768077F8780 - 8798
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Warm uitschakelen [°C]10.0 °C
Warm uitschakelen [°F]50.0 °F
Warm verschil [°C]1.0 °C
Warm verschil [°F]33.8 °F

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.064 Kilogram
Netto gewicht0.053 Kilogram
Volume0.196 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428434942
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm