Vlotterschakelaar, FSB
061H4001
Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 50
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
061H4001
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 50 pc |
| Material Description | FSB Float Switch 0808-BS3 I/50 |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Productaccessoires | Nee |
| Productgroep | Schakelaars en thermostaten |
| Productnaam | Vlotterschakelaar |
| Producttype | FSB |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | FSB-0808-BS3 |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.027 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.023 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.301 Liter |
| EAN/UPC | 5702428275392 |