Danfoss logo
RGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS, RGE_061H3064

Ventilatorsnelheidsregelaar, RGE

061H3064

Fabrieksinstelling [bar]: 32, Aantal fasen: 1, P-band max. [bar]: 8, Regeling bereik [bar] Pe [max.]: 39, Regeling bereik [bar] Pe [min.]: 16, Type aanduiding: RGE-Z1N6F-7DS
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal fasen1
Aantal klemmen [stuks]2 pc
Barstdruk [bar]131.0 bar
Barstdruk [psig]1900 psig
Batterijen inbegrepenNo
BehuizingGESLOTEN
Beschermingsklasse-IP behuizingIP54
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Fabrieksinstelling [psig]464.0 psig
Frequentie [Hz]50/60 Hz
GoedkeuringCECSA
Grootte drukingangsaansl. [inch]1/4
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Interne/Externe drukinlaatInwendig
Koelmiddel(en)R407HR410AR449BR450AR513A
Lengte capillair [inch]35.4 in
Lengte capillair [mm]900 mm
Material DescriptionRGE Fan Speed Controller Z1N6F-7DS
Max. stroomuitvoer/-fase [A]2 A
Max. Werkdruk [bar]47.0 bar
Max. Werkdruk [psig]681 psig
Min. toerentalinstelling [%]35%@60Hz45%@50Hz
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]55 °C
Kenmerkend
Waarde
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]131 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
Onderhoud geschiktNee
Opmerking drukaansluitingmet Schrader
P-band max. [bar]8.0 bar
P-band max. [psi]116.0 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresNee
ProductgroepElektronische regelaars
ProductnaamVentilatorsnelheidsregelaar
ProducttypeRGE
Regeling bereik [bar] Pe [max.]39.00 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.]16.00 bar
Regeling bereik [MPa] Pe [max.]3.90 MPa
Regeling bereik [MPa] Pe [min.]1.60 MPa
Regeling bereik [psig] Pe [max.]566.00 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.]232.00 psig
Standaard drukinlaatDIN 8906
Type aanduidingRGE-Z1N6F-7DS
Type drukinlaatFlare
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]200 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.571 Kilogram
Netto gewicht0.542 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1.369 Liter
EAN/UPC5702428275637