Danfoss logo
MP55E_060B530091

Verschildrukschakelaar, MP55E

060B530091

Instelbereik verschildruk [bar]: 0.3 - 4.5, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: Soldeer, ODF, Afmeting drukaansluiting: 1/4 in, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP20, Max. Werkdruk [bar]: 17

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afmeting drukaansluiting1/4 in
ATEX Verkooptekst-20C<ta<+60CII 3G Ex ic IIB T6 Gc
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP20
CE-keurmerkYes
Contact ordeningCi-0.5 nFIi=0.1 ALi=0.2 μHPi=1 WUi=30 V
Contactdifferentieel [bar]0.20 bar
ContactfunctieSPDT goud
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting standardEN 1254-1
El. aansl. maatPg 13.5
Elektrische aansluitingGeschroefde kabeldoorvoer
EN 60947 bedrading eigenschappenFlex., beslagringen: 0,2-1,0 mm2Flex., geen beslagringen: 0,2-1,5 mm2Massief/geaderd: 0,2-1,5 mm2
EN 60947 elektrische eigenschappenIsolatie: 250VVerontreinigingsgraad: 3Nominale impulsspanning: 4 kVKortsluitingsbev., zekering: 2A
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Fabrieksinstelling [psig]9.0 psig
GoedkeuringATEX - Cat. 3 - Zone 2CEEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS ChinaTYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat21 pc
InstelbaarUitschakeling bij dalende druk
Instelbereik verschildruk [bar] [max.]4.50 bar
Instelbereik verschildruk [bar] [min.]0.30 bar
Instelbereik verschildruk [MPa] [max.]0.45 MPa
Instelbereik verschildruk [MPa] [min.]0.03 MPa
Instelbereik verschildruk [psi] [max.]65.0 psi
Instelbereik verschildruk [psi] [min.]4.3 psi
Koelmiddel(en)R1270R290R32R422BR422DR454AR454CR455AR516AR600R600a
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatVrouwelijk
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenVrouwelijk
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionMP55E Diff. Pressure Switch M/21 ATEX
Max. testdruk [bar] Pe22.0 bar
Max. testdruk [psig]319.0 psig
Max. Werkdruk [bar]17.0 bar
Max. Werkdruk [psig]245 psig
Omg. temp. opmerkingBellows max 100 °C/212 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-20 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]104 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-4 °F
Onderhoud geschiktNee
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresAlgemeen toebehoren
ProductbeschrijvingVerschil drukschakelaar
ProductgroepSchakelaars en thermostaten
ProductnaamVerschildrukschakelaar
ProducttypeMP55E
Relais vrijgavetijd [s]0 s
Standaard elektrische aansluitingenDIN 40430
Type drukaansluitingSoldeer, ODF
UL-goedgekeurde koelmiddelenR422BR422DR516A
VergrendelingsfunctieAuto
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkbereik LP-kant [bar] Pe [max.]12 bar
Werkbereik LP-kant [bar] Pe [min.]-1 bar
Werkbereik LP-kant [psig] Pe [max.]175 psig
Werkbereik LP-kant [psig] Pe [min.]-15 psig

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.742 Kilogram
Netto gewicht0.622 Kilogram
Volume1.958 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424499440
Proposition 65Cancer