Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Overbelastingsrelais, TI 9C-5

047H3138

Stroom DOL-motorstarter [A] [min.]: 2.7, Stroom DOL-motorstarter [A] [max.]: 4.2
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitOut of scope
Gebruikt in productMinicontactoren CI 5-
GoedkeuringCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Identiek product047H4068
Material DescriptionTI 9C-5 Overload Relay 2.7 - 4.2A M/60
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Kenmerkend
Waarde
ProductgroepMagneetschakelaars en motorstarters
ProductnaamOverbelastingsrelais
ProducttypeTI 9C-5
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stroom DOL-motorstarter [A] [max.]4.20 A
Stroom DOL-motorstarter [A] [min.]2.70 A
Stroom, ster-driehoek starter [A] [max.]7.30 A
Stroom, ster-driehoek starter [A] [min.]4.70 A
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamE82701
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.116 Kilogram
Netto gewicht0.116 Kilogram
Volume0.233 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423270590
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm