Danfoss logo
TI 16C_047H4201, 047H4202, 047H4203

Overbelastingsrelais, TI 16C

047H0204

Stroom DOL-motorstarter [A] [min.]: 0.6, Stroom DOL-motorstarter [A] [max.]: 0.92
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat10 pc
Identiek product047H4204
Material DescriptionTI 16C THERMISCH RELAIS 0.60-0.92A
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepMagneetschakelaars en motorstarters
ProductnaamOverbelastingsrelais
ProducttypeTI 16C
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Stroom DOL-motorstarter [A] [max.]0.92 A
Stroom DOL-motorstarter [A] [min.]0.60 A
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamE82701
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.11 Kilogram
Netto gewicht0.106 Kilogram
Volume0.233 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423017614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm