Stroomonderbreker, CTI 15
047B3056
Gebruikt in product: Motoren, Functie: Overbelasting- en kortsl.bescherming, Breekcap. Ics, 380-415 V: 30, Max. belasting, AC-3 [kW]: 1.5
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
047B3056
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Breekcap. Ics, 380-415 V | 30 kA |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Functie | Overbelasting- en kortsl.bescherming |
| Gebruikt in product | Motoren |
| Goedkeuring | CEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 23 pc |
| Material Description | CTI 15 2,5-4,0 A |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. belasting, AC-3 [kW] | 1.50 kW |
| Max. onderbrekingsstroom [A] | 44.0 A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Magneetschakelaars en motorstarters |
| Productnaam | Stroomonderbreker |
| Producttype | CTI 15 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Stroombereik [A] [max.] | 4.00 A |
| Stroombereik [A] [min.] | 2.50 A |
| UL-certificering | Yes |
| UL-keuringsdossiernaam | E148460 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.304 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.304 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.398 Liter |
| EAN/UPC | 5702423188079 |