Danfoss logo
AM Compact coil

Elektromagneetspoel, AP240C, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 208 - 240, Multi-verpakking

042N4291

Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 208 - 240, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP00

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator grootte9 mm
Batterijen inbegrepenNo
BelastingclassificatieContinu
Beschermingsklasse-IP behuizingIP00
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat6.3 mm x 0.8 mm
Elektrische aansluitingDIN-kabelschoen
Elektrische connector3 x kabelschoenen
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Frequentie [Hz]50/60 Hz
GoedkeuringcURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Isolatieklasse van spoelwikkelingKlasse H tot IEC 85
KleurZwart
Material DescriptionCoil AP240C 230/208-240V 50/60Hz ULR
Naam onderdelenprogrammaEV210AEV220AEV310A
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]122 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Onderhoud geschiktNee
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoel
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamElektromagneetspoel
ProducttypeAP240C
REACH kandidatenlijst stoffenNo
SpoelaansluitingDIN-kabelschoen
SpoelbevestigingVleugelschroef
Standaard elektrische aansluitingenEN175301-803
Standaard spoelontwerpVDE 0580
Stroomverbruik [W] 50 Hz7.5 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz5.5 W
Stroomverbruik 50 Hz [VA]15.0 VA
Stroomverbruik 60 Hz [VA]11.0 VA
Type aanduidingAP240C
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamMH29671
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]240 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]208 V
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]230 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V]240 V
Voedingsspanning 60 Hz Min [V]208 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht116 Gram
Netto gewicht33.7 Gram
Volume0.089 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428046060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm