Danfoss logo
-product-details

040B0399

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 1/4 in
AansluittypeUNF
Binnen het toepassingsgebied van AEEANo
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productOUB 16THR5OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22THR8OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28THR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35THR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42THR10OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Material DescriptionSight glass high pressure
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [bar]140.0 bar
Max. Werkdruk [psig]2030 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepReserveonderdelen voor oliebeheer
ProductnaamSight glass
ProducttypeSpare part
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Type aanduidingKijkglas
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht220 Gram
Netto gewicht200 Gram
Volume0.391 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255193968
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm