040B0398
040B0398
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | Bling flange 168 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen voor oliebeheer |
| Productnaam | Flange |
| Producttype | Spare part |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Flange |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 17.71 Kilogram |
| Netto gewicht | 17.5 Kilogram |
| Volume | 6.533 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255193937 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |