040B0397
040B0397
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | OUB 16TSN3OUB 16TSR5OUB 22TSN3OUB 22TSR8OUB 28TSN3OUB 28TSR8OUB 35TSN3OUB 35TSR8OUB 42TSN3OUB 42TSR10OUB 54TSN3OUB 54TSR13 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Material Description | Blind flange 140 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen voor oliebeheer |
| Productnaam | Flange |
| Producttype | Spare part |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Flange |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 12.46 Kilogram |
| Netto gewicht | 11.46 Kilogram |
| Volume | 6.533 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255193906 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |