040B0396
040B0396
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | No |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | OUB 64TSN5OUB 64TSR15OUB 80TSN5OUB 80TSR18 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 6 pc |
| Material Description | Filter set 400/168 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderdelen bijgevoegd | Filter cartridgeO-ring |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Reserveonderdelen voor oliebeheer |
| Productnaam | Filter |
| Producttype | Spare part |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Type aanduiding | Filter set |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 3.42 Kilogram |
| Netto gewicht | 3.13 Kilogram |
| Volume | 4.1 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255194125 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |