Elektronische softstarter, MCI 50CM-3 I-O
037N0401
Spoelspanning [V] DC: 24 - 480, Voedingsspanning [V] AC: 400, Geregelde fases: 3
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
037N0401
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | Compressor |
| Geregelde fases | 3 |
| Goedkeuring | CEEACLLC CDC TYSKUKCA |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 10 pc |
| Material Description | MCI 50CM-3 I-O SOFTSTARTER COMPRESSOR |
| Max. belasting (bypass) [A] | 50 A |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. belasting [A] | 35 A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Magneetschakelaars en motorstarters |
| Productnaam | Elektronische softstarter |
| Producttype | MCI 50CM-3 I-O |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Spoelspanning [V] DC [max.] | 480 V |
| Spoelspanning [V] DC [min.] | 24 V |
| Spoelspanning bij 50/60 Hz [max.] | 480 V |
| Spoelspanning bij 50/60 Hz [min.] | 24 V |
| Vaste instelling | Ja |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC | 400 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 2.764 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.626 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5702423225774 |