Danfoss logo
Soft starter MCI

Elektronische softstarter, MCI 12CH

037N0095

Spoel spanning, 50/60 Hz: 208 - 240, Geregelde fases: 3, Max. belasting [A]: 12
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productCommerciële compressor
Geregelde fases3
GoedkeuringCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat20 pc
Material DescriptionMCI 12 CH Soft starter for compr. 12A
Kenmerkend
Waarde
Max. belasting [A]12 A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepMagneetschakelaars en motorstarters
ProductnaamElektronische softstarter
ProducttypeMCI 12CH
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spoelspanning bij 50/60 Hz [max.]240 V
Spoelspanning bij 50/60 Hz [min.]208 V
Vaste instellingJa
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]415 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]380 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.39 Kilogram
Netto gewicht0.371 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume0.978 Liter
EAN/UPC5702423202898