Danfoss logo
MCI 25, electronic softstarter, Ci-tronic

Elektronische softstarter, MCI 30 I-O

037N0070

Spoelspanning [V] DC: 24 - 480, Voedingsspanning [V] AC: 400, Geregelde fases: 2
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
FunctieHULP CONTACT
Geregelde fases2
GoedkeuringCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat8 pc
Material DescriptionMCI 30 motor controller w. aux. contact
Max. belasting (bypass) [A]30 A
Max. belasting [A]25 A
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepMagneetschakelaars en motorstarters
ProductnaamElektronische softstarter
ProducttypeMCI 30 I-O
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spoelspanning [V] DC [max.]480 V
Spoelspanning [V] DC [min.]24 V
Spoelspanning bij 50/60 Hz [max.]480 V
Spoelspanning bij 50/60 Hz [min.]24 V
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamE198251
Vaste instellingNee
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC400 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.15 Kilogram
Netto gewicht1.15 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume2.933 Liter
EAN/UPC5702423134687