Danfoss logo
TCI Torque limiters

Elektronische softstarter, TCI 15

037N0045

Voedingsspanning [V] AC: 230 - 480, Geregelde fases: 1
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Geregelde fases1
GoedkeuringC UL US LISTEDCEEACLLC CDC TYSKUKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat12 pc
Material DescriptionTCI 15 MOTOR CONTROLLER 208-400 V
Max. belasting [A]15 A
Kenmerkend
Waarde
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepMagneetschakelaars en motorstarters
ProductnaamElektronische softstarter
ProducttypeTCI 15
REACH kandidatenlijst stoffenNo
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamE198251
Vaste instellingNee
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] AC [max.]480 V
Voedingsspanning [V] AC [min.]230 V
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.688 Kilogram
Netto gewicht0.67 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume1.653 Liter
EAN/UPC5702423108756