Danfoss logo
Contactor, CI 30_037H404113, 037H404117, 037H404123

Contactor, CI 25

037H405132

Hoofd contacten: 3, AC-1 belasting Ith, open: 40, Spoel spanning @ 50 Hz: 220 - 230, Spoel spanning @ 60 Hz: 220

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AC-1 belasting Ith, open40.0 A
AC-1 belasting Ithe, behuizing25.0 A
AC-3 belasting Ie25.0 A
AC-3 vermogen bij 220-240 V5.5 kW
AC-3 vermogen bij 380-690 V11.0 kW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat25 pc
Hoofd contacten3
Kenmerkend
Waarde
Identiek product037H0051
Material DescriptionCI 25 Contactor 5.5kW@220-240V I/25
Maximum aantal toegevoegde auxiliary contacten4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepMagneetschakelaars en motorstarters
ProductnaamContactor
ProducttypeCI 25
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spoel spanning @ 60 Hz220 V
Spoelspanning bij 50 Hz [max.]230 V
Spoelspanning bij 50 Hz [min.]220 V
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamE63581
VerpakkingIndustriële verpakking
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.341 Kilogram
Netto gewicht0.333 Kilogram
Volume0.45 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423002641
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm