Danfoss logo
Contactor CI 5

Contactor, CI 5-12

037H350732

Hoofd contacten: 3, AC-1 belasting Ith, open: 20, Spoel spanning @ 60 Hz: 230
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
AC-1 belasting Ith, open20.0 A
AC-1 belasting Ithe, behuizing16.0 A
AC-3 belasting Ie11.5 A
AC-3 vermogen bij 220-240 V3.0 kW
AC-3 vermogen bij 380-500 V5.5 kW
Batterijen inbegrepenNo
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
GoedkeuringCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Hoeveelheid per verpakkingsformaat5 pc
Kenmerkend
Waarde
Hoofd contacten3
Ingebouwde aux. NO contacten1
Material DescriptionCI5-12 10 Contactor 12A 230/50-60
Maximum aantal toegevoegde auxiliary contacten4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepMagneetschakelaars en motorstarters
ProductnaamContactor
ProducttypeCI 5-12
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Spoel spanning @ 60 Hz230 V
Spoelspanning [V] DC230 V
UL-certificeringYes
UL-keuringsdossiernaamE63581
VerpakkingMulti-verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.164 Kilogram
Netto gewicht0.152 Kilogram
Volume0.164 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423265923
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm