Contactor, CI 37
037H005632
Hoofd contacten: 3, AC-1 belasting Ith, open: 80, Spoel spanning @ 50 Hz: 220 - 230, Spoel spanning @ 60 Hz: 220
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
037H005632
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| AC-1 belasting Ith, open | 80.0 A |
| AC-1 belasting Ithe, behuizing | 63.0 A |
| AC-3 belasting Ie | 37.0 A |
| AC-3 vermogen bij 220-240 V | 10.0 kW |
| AC-3 vermogen bij 380-690 V | 18.5 kW |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Goedkeuring | CEEACLLC CDC TYSKUKCAUL |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 18 pc |
| Hoofd contacten | 3 |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Identiek product | 037H005632 |
| Material Description | CI 37 Contactor 10.0kW@220-240V M/18 |
| Maximum aantal toegevoegde auxiliary contacten | 4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Magneetschakelaars en motorstarters |
| Productnaam | Contactor |
| Producttype | CI 37 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Spoel spanning @ 60 Hz | 220 V |
| Spoelspanning bij 50 Hz [max.] | 230 V |
| Spoelspanning bij 50 Hz [min.] | 220 V |
| UL-certificering | Yes |
| UL-keuringsdossiernaam | E63581 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.81 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.764 Kilogram |
| Volume | 1.13 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423053278 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |