034G4568
034G4568
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Roestvrij staal |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bedrijfstemperatuur [°C] [Max] | 120 °C |
| Bedrijfstemperatuur [°F] [Max] | 248 °F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Extern aansluitmaat matt | 3/4 mm |
| Extern aansluitmaat type | Solder, ODF |
| Gebruikt in product | DCCDMCMDL EX013MDL EX017MDL EX020MDL EX024 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 60 pc |
| Internal conn. Male/Female | Male |
| Interne aansluitmaat | 28 |
| Interne aansluitmaat type | ProTight metric thread |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Koelmiddel(en) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a |
| Material Description | Connector ass'y, male M28, 3/4 inch I/60 |
| Max. aandraaimoment [Nm] | 120 Nm |
| Max. Werkdruk [bar] | 49.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 711 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Algemeen toebehoren |
| Productnaam | Adapter |
| Producttype | PSA |
| Verpakking | Industriële verpakking |
| Werktemperatuur [°C] [Min] | -30 °C |
| Werktemperatuur [°F] [min.] | -22 °F |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 80 Gram |
| Netto gewicht | 80 Gram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982525 |
| Proposition 65 | Cancer |