027X0012
027X0012
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmaat [in] | 3/4 in |
| Aansluitstandaard | ASME B 16.11 |
| Aansluittype | Moflas |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Kabellengte [inch] | 393.00 in |
| Material Description | ICF 20-6-5A33, 3/4" SW, W/ICAD+CAP+CABLE |
| Onderdelen bijgevoegd | ICAD600B+CAP+2X Cables |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Regeloplossing |
| Productgroep | Regionally specified kits |
| Productnaam | Klepstation |
| Producttype | ICF 20-6-5A33 |
| Richting | Recht |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |