Danfoss logo
Klepstation, ICF 25-4-47H25, 25 mm, Aansluitstandaard: ASME B 16.11-product-details

Klepstation, ICF 25-4-47H25, 25 mm, Aansluitstandaard: ASME B 16.11

027L0030

LRA HST alt [A]: 25, Aansluittype: Moflas, Bodymateriaal: Staal, Oppervlaktebescherming: ZnCr04, Max. Werkdruk [bar]: 65, Temperatuurbereik [°C]: -60 - 120

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 in
AansluitstandaardASME B 16.11
AansluittypeMoflas
BodymateriaalStaal
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GoedkeuringCEEACTÜVUAUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Hoeveelheid zijpoorten [st.]4 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
LRA HST alt [A]25 mm
Material DescriptionValve Station ICF 25-4-47H25
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
Module 1Afsluitklep
Module 2Filter
Module 3Magneetklep
Module 4Afsluitklep
Onderhoud geschiktICF-reserveonderdelen
OppervlaktebeschermingZnCr04
Plaatsing zijpoortP2-P3-P5-P6
Kenmerkend
Waarde
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICF-toebehoren
ProductbeschrijvingRegeloplossing
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamKlepstation
ProducttypeICF 25-4-47H25
RichtingRecht
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type module 1ICFS 25
Type module 2ICFF 25E
Type module 3ICSG 25-25
Type module 4ICFS 25
Typecode ICFICF-25-4-25SSXFEH5SXXXXX4XXX
UitrustingKap
UL-keuringsdossiernaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht21.334 Kilogram
Netto gewicht14.243 Kilogram
Volume65.121 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255254812
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm