Danfoss logo
-product-details

027L0016

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 in
AansluitstandaardASME B 16.11
AansluittypeMoflas
BodymateriaalRoestvrij staal
CategorieII
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
GoedkeuringCEUAUL
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Hoeveelheid zijpoorten [st.]6 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
LRA HST alt [A]25 mm
Material DescriptionValve Station ICF SS 25-6-42S10
Max. Werkdruk [bar]65.0 bar
Max. Werkdruk [psig]943 psig
Module 1Afsluitklep
Module 2Filter
Module 3Magneetklep
Module 4Terugslagklep
Module 5Bovenste afdichtingsdeksel
Module 6Afsluitklep
Onderhoud geschiktICF-reserveonderdelen
OppervlaktebeschermingZnCr04
Kenmerkend
Waarde
Plaatsing zijpoortP2-P4-P5-P7-P9-P10
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICF-toebehoren
ProductbeschrijvingRegeloplossing
ProductgroepMultifunctionele kleppen
ProductnaamKlepstation
ProducttypeICF SS 25-6-42S10
RichtingRecht
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.]248 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.]-76 °F
Type module 1ICFS SS 25
Type module 2ICFF SS 25
Type module 3ICFG SS 25-10
Type module 4ICFC SS 25
Type module 5ICFB 25
Type module 6ICFS SS 25
UitrustingKap
UL-keuringsdossiernaamKOUDEMIDDELKLEP 53R0
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Vloeistofgroep1

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht26.856 Kilogram
Netto gewicht26 Kilogram
Volume65.121 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255231417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm