Danfoss logo
ICS 32-80 function module

Functiemodule, ICS 80

027H8200

Functiemodule, Cv-waarde [gal/min]: 98.6, Kv-waarde [m³/h]: 85, Gebruikt in product: ICF 65-3; ICV 65

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]98.600 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productICF 65-3ICV 65
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv-waarde [m³/h]85.000 m³/h
Material DescriptionICS 80 Function module
MerkICV Flexline
Kenmerkend
Waarde
Naam onderdelenprogrammaICS
Onderdelen bijgevoegdPakkingO-ringen
Onderhoud geschiktICS / ICSH spare parts
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICS / ICSH accessories
ProductbeschrijvingFunctiemodule
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamFunctiemodule
ProducttypeICS 80
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.671 Kilogram
Netto gewicht2.4 Kilogram
Volume5.16 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428376600
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm