Bovendeksel, ICS3 125, Staal
027H7143
Onderdelen bijgevoegd: Handmatige spindel; Pakking, Gebruikt in product: ICS 125, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1
027H7143
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Bodymateriaal | Staal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Ext. stuurdrukaansluiting | Nippel (P2-poort) |
| Gebruikt in product | ICS 125 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R1234ze(E)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717R744 |
| Manometeraansluiting | Inw. schroefdraad met stop |
| Material Description | ICS 125 Top cover complete |
| Merk | ICV Flexline |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Onderdelen bijgevoegd | PakkingHandmatige spindel |
| Onderhoud geschikt | ICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productaccessoires | ICM / ICS / ICLX-toebehoren |
| Productgroep | Regelkleppen druk en temp. |
| Productnaam | Bovendeksel |
| Producttype | ICS3 125 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Stuuraansluiting configuratie | P: Parallelle aansluitingSI-SII: Seriële aansluiting |
| Topafdekking | 3 functiemodules |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 17.33 Kilogram |
| Netto gewicht | 17.19 Kilogram |
| Volume | 16.732 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428231503 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |