Danfoss logo
ICS 25 function module

Functiemodule, ICSE 65

027H6210

Functiemodule, Gebruikt in product: ICV 65, Kv-waarde [m³/h]: 70

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]81.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productICV 65
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1270R170R290R600R600aRE170
Kv-waarde [m³/h]70.000 m³/h
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionICSE Insert servo DN65
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingFunctiemodule
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamFunctiemodule
ProducttypeICSE 65
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.778 Kilogram
Netto gewicht2.777 Kilogram
Volume5.06 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428403580
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm