Danfoss logo
ICS 25 function module

Functiemodule, ICS 65

027H6200

Functiemodule, Cv-waarde [gal/min]: 81.2, Kv-waarde [m³/h]: 70, Gebruikt in product: ICF 65-3; ICV 65

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
Cv-waarde [gal/min]81.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productICF 65-3ICV 65
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Kv-waarde [m³/h]70.000 m³/h
Material DescriptionICS 65 Insert servo
MerkICV Flexline
Naam onderdelenprogrammaICS
Kenmerkend
Waarde
Onderdelen bijgevoegdPakkingO-ringen
Onderhoud geschiktICS / ICSH spare parts
OpmerkingenFUNCTIEMODULE GEÏNSTALLEERD
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICS / ICSH accessories
ProductbeschrijvingFunctiemodule
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamFunctiemodule
ProducttypeICS 65
REACH kandidatenlijst stoffenNo
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.816 Kilogram
Netto gewicht2.46 Kilogram
Volume4.976 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428231657
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm