Functiemodule, ICSE 32
027H3210
Functiemodule, Gebruikt in product: ICV 32, Kv-waarde [m³/h]: 17
027H3210
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv-waarde [gal/min] | 20.000 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Gebruikt in product | ICV 32 |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Koelmiddel(en) | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Kv-waarde [m³/h] | 17.000 m³/h |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Material Description | ICSE Insert servo DN32 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Productbeschrijving | Functiemodule |
| Productgroep | Regelkleppen druk en temp. |
| Productnaam | Functiemodule |
| Producttype | ICSE 32 |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1.05 Kilogram |
| Netto gewicht | 1.04 Kilogram |
| Volume | 3.549 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428403559 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |