Danfoss logo
Functiemodule, ICME 20-B, Staal-product-details

Functiemodule, ICME 20-B, Staal

027H0276

Productbeschrijving: Functiemodule, Kv-waarde [m³/h]: 2.4, Onderdelen bijgevoegd: Zitting/O-ring; Bouten/O-ring, Gebruikt in product: ICV 20

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Actuator systeemICAD-motor, magneetkoppeling
Afmeting uitgang aansluiting [mm]20.0 mm
Batterijen inbegrepenNo
BodymateriaalStaal
Cv-waarde [gal/min]2.800 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productICV 20
Gebruikt voor productopmerkingenSamengesteld bovendeel
Handmatige-bedieningsoptieVia ICAD-instellingVia multifunctioneel gereedschap
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Koelmiddel(en)R1270R170R290R600R600aR601R601aRE170
Kv-waarde [m³/h]2.400 m³/h
Material DescriptionICME 20 B Function module
Kenmerkend
Waarde
MerkICV Flexline
Naam onderdelenprogrammaICM
Onderdelen bijgevoegdBouten/O-ringZitting/O-ring
Onderhoud geschiktICM / ICS / ICLX-reserveonderdelen
Open-/sluittijd [s]3 s
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductaccessoiresICAD-toebehorenICM / ICS / ICLX-toebehoren
ProductbeschrijvingFunctiemodule
ProductgroepRegelkleppen druk en temp.
ProductnaamFunctiemodule
ProducttypeICME 20-B
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Ventiel bedieningMotorgestuurd
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht1.344 Kilogram
Netto gewicht1.308 Kilogram
Volume3.413 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255240983
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm