Filterdroger, mantel, DCRE
023U7607
Aansluitmateriaal: Koper
023U7607
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluitmateriaal | Koper |
| Aansluittype | Soldeer, ODF |
| Aantal kernen | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beugel | Nee |
| Bodymateriaal | Staal |
| Categorie | Art. 4, par. 3 |
| China RoHS exemption clause | No |
| Compatibiliteit van smeermiddelen | Olievrije toepassingen |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-conformiteit | Yes |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | No |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 1 pc |
| Kapje | Stekker |
| Kerngrootte | 48 cu.in. |
| Koelmiddel(en) | R1234yfR290R32R444BR447AR452BR454AR454BR454CR455AR515BR516A |
| Mantelvolume [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Mantelvolume [l] | 0.88 L |
| Material Description | DCRE Filter 0489s Assy |
| Max. Werkdruk [bar] | 50.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 725 psig |
| Merk | ELIMINATOR |
| Naam onderdelenprogramma | DCRE |
| Netto volume [foz US] | 29.75 Fluid Ounce US |
| Netto volume [l] | 0.880 L |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Olievrije koelmiddelen | R1234ze(E)R516A |
| Onderdelen bijgevoegd | 1 afd.2 vilten pakkingen8 bouten |
| Onderhoud geschikt | DCR-reserveonderdelen |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | DCR-toebehoren |
| Productbeschrijving | Koudemiddelfilterdroger |
| Productgroep | Filterdrogers |
| Productnaam | Filterdroger, mantel |
| Producttype | DCRE |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Soldeeraansluiting grootte[inch] | 1 1/8 in |
| Stroomrichtingindicator | Op label gedrukte 1-richtingspijl |
| Temperatuurbereik [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Temperatuurbereik [°F] [max.] | 160 °F |
| Temperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Type aanduiding | DCRE 0489s |
| Verpakking | Enkelvoudige verpakking |
| Vloeist.-cap. [Kw] | R1234yf: 116.9R32: 245.9R444B: 187.4R452B: 204.9R454B: 209.8 |
| Vloeist.-cap. [TR] | R1234yf: 33.2R32: 69.9R444B: 53.3R452B: 58.3R454B: 59.7 |
| Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[IMP] | VERSCHILDRUK=1PSItliq= 86°Ftvap=5°F |
| Vloeist.-cap.cond. (ARI 710-2009)[SI] | Verschildruk=0,07bartliq= 30°Ctvap=-15°C |
| Vloeistofgroep | 2 |
| Voldoet aan China RoHS | Yes |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 6.399 Kilogram |
| Netto gewicht | 6.374 Kilogram |
| Volume | 11.811 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428652780 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |