Danfoss logo
020-5428

020-5428

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]3 1/8 in
AansluitstandaardASME B 16.22
AansluittypeSolderen
Batterijen inbegrepenNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Flens ontwerpGroef
Flens vormVierkant
Gebruikt in productOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C
Hoeveelheid per verpakkingsformaat4 pc
LRA HST alt [A]80 mm
Materiaal Specificatie.Staal
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionFlange kit 3 1/8 in for OFC 80
Onderdelen bijgevoegd1 flens
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductgroepCheck valve accessories
ProductnaamFlens
Productnaam SCIP-dossierOFC
ProducttypeAccessoires
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.a7d4344b-ba97-4b6f-9f6f-78899065c5b4
Type aanduidingFlanges
VerpakkingMulti-verpakking

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.647 Kilogram
Netto gewicht2.529 Kilogram
Volume3.416 Cubic decimeter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162378885
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm