Danfoss logo
TRV set, Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Recht-product-details

TRV set, Blister, RTRW-K, RLV-KS, ½", Recht

013G7057

RTRW-K + RLV-KS 1/2" straight

Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Afsluiter typegeen afsluiter
Afsluitermaat½"
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Inhoud van set2-elements
Insteltemperatuur sensor [°C] [Max]28 °C
Insteltemperatuur sensor [°C] [Min]8 °C
KleurWit RAL 9016
KoppelingstypeZonder staartstuk
Material DescriptionRLV-KS lockshield 15 st. RTRW-K blister
OmschrijvingRTRW-K + RLV-KS 1/2" straight
OntwerpRecht
Kenmerkend
Waarde
Product line03
ProductgroepTRV set
Productnaam SCIP-dossierRLV-KS & RTRW-K Set
ProducttypeRTRW-K + RLV-KS
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement typeIngebouwde sensor
RLV typeRLV-KS
SCIP-dossiernr.4f622f89-a27f-4da9-b961-1e1dd9133553
SensormediaVloeistof
SensorontwerpRTRW-K
Type aansluiting naar afsluiterM30x1.5
Type verpakkingBlister
UL-certificeringNo

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.648 Kilogram
Netto gewicht0.648 Kilogram
Volume0.002 Cubic meter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC4620003280375
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm