Danfoss logo
RTR-KE

Samengestelde verdelers, RTR-KE, Vloeraansluiting

013G7040

RTR-KE coupling, floor connection
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat binnenG 3/4 A
Aansluitmaat buitenR 1/2
Afsluiter typeCoupling
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Inhoud van setAfsluiter
Material DescriptionRTR-KE Coupling, floor connection
OmschrijvingRTR-KE coupling, floor connection
OntwerpVloeraansluiting
Kenmerkend
Waarde
Product line03
ProductgroepSamengestelde verdelers
ProducttypeRTR-KE/KEW
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
RLV typeRTR-KE
Stromingstemperatuur [°C] [Max]120 °C
Testdruk [bar]16 bar
Toepassing1-pijpssysteem
UL-certificeringNo
Verschildrukbereik [bar] [Max]0.60 bar
Voldoet aan China RoHSOut of scope
Werkdruk [bar] [Max]10 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.427 Kilogram
Netto gewicht0.41 Kilogram
Volume0.336 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425126291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm