Danfoss logo
RTR 15/6T

Afsluiters met straalbuis, RTR 15/6T, Wandaansluiting

013G7010

RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat binnenRp 1/2
Aansluitmaat buitenR 1/2
Batterijen inbegrepenNo
CE-keurmerkNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kvs-waarden [m³/u]2.00 m³/h
Material DescriptionRTR 15/6T
OmschrijvingRA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection
OntwerpWandaansluiting
Product line03
ProductgroepAfsluiters met straalbuis
Kenmerkend
Waarde
Productnaam SCIP-dossierRTR 15/6T & 15/6TB Radiator valve
ProducttypeRTR 15/6T
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.b15d8075-3f95-4c74-aba4-ad371189fd70
Stromingstemperatuur [°C] [Max]120 °C
Testdruk [bar]16 bar
Toepassing1-pijpssysteem
UL-certificeringNo
Verschildrukbereik [bar] [Max]0.60 bar
Werkdruk [bar] [Max]10 bar

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.537 Kilogram
Netto gewicht0.516 Kilogram
Volume0.993 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702425126277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm